Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2200736 |
2201965 |
2706959 |
2707929 |
2914660 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | RAL-Nummer | Betriebstemperatur (°C) | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 250 | 7 Arbeitstage | Blau | 20 | - | -40|105 | 0.0225 | falsch | |||
0.49 € | 400 | 29 Arbeitstage | - | 11 | - | -|- | - | - | |||
0.53 € | 350 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 15 | 7035 | -40|105 | 0.0175 | falsch | |||
0.62 € | 300 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 20 | - | -40|105 | 0.0225 | falsch | |||
0.53 € | 350 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 11 | - | -40|105 | 0.0125 | falsch |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Höhe(mm) | 21.6 | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
RAL-Nummer
Betriebstemperatur(°C)
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften