DIN-Schiene ungelocht, NS 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1207268
1207641
1207642
1207643
1401789
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung

16.14 €

15 61 Arbeitstage 3000Verzinkt

2.93 €

80 9 Arbeitstage 250Verzinkt

4.08 €

60 9 Arbeitstage 500Verzinkt

6.39 €

40 9 Arbeitstage 1000Verzinkt

9.58 €

20 33 Arbeitstage 2000Unbehandelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Modell - Höhe(mm) 5.5
Materialstärke(mm) 1 Durchschlags - Form Keine Form des Loches Abstand zentrisch(mm) 0

Technischer Support