Wandhalterung, DCS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2203752

Teilenummer
2203752
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.63 €

12 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige Breite(mm) 79.8
Höhe(mm) 116.4 Tiefe(mm) 8.8 RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.0798 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening - Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Wandhalterung, DCS, die Teilenummer ist 2203752.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2203752.

Technischer Support