Schalttafeleinbausockel, RC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1592777

Teilenummer
1592777
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.48 €

16 82 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - UV-beständig falsch Höhe(mm) -
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Schwenkring Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version falsch Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -20|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung Schutzart (IP) (IP), montiert IP67
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Sonstige
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für Schalttafeleinbausockel, RC, die Teilenummer ist 1592777.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1592777.

Technischer Support