Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1424865 |
1424866 |
1424867 |
1424868 |
1424869 |
1424872 |
1424873 |
1424874 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Mit Klappdeckel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.50 € | 2 | 50 Arbeitstage | 120 | 151.28 | falsch | |||
140.50 € | 2 | 50 Arbeitstage | 120 | 150.04 | falsch | |||
127.20 € | 2 | 50 Arbeitstage | 120 | 150.29 | falsch | |||
127.20 € | 2 | 50 Arbeitstage | 120 | 151.28 | falsch | |||
148.20 € | 2 | 50 Arbeitstage | 161.3 | 151.28 | wahr | |||
148.20 € | 2 | 50 Arbeitstage | 161.3 | 150.04 | wahr | |||
134.80 € | 2 | 50 Arbeitstage | 161.3 | 150.29 | wahr | |||
134.80 € | 2 | 50 Arbeitstage | 161.3 | 151.28 | wahr |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Farbgehäuse | - |
---|---|---|---|---|---|
Art der Verriegelung | Rasthebelschutz | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | Unbeschichtet | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sockelgehäuse | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Seitwärts | Position des Schäkels | Abdeckung |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Mit Klappdeckel
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften