Gehäuse, Kupplungsgehäuse, HC-STA-B10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1412578
1412579
1412580
1412581
1412582
1412583
1412584
1412585
1412586
1412587
1412588
1412589
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Art der Verriegelung

23.30 €

8 7 Arbeitstage 56104.14Doppelte Verriegelungshebel

23.30 €

8 7 Arbeitstage 56104.14Doppelte Verriegelungshebel

23.30 €

8 7 Arbeitstage 56104.14Doppelte Verriegelungshebel

26.90 €

7 7 Arbeitstage 56104.14Doppelte Verriegelungshebel

26.90 €

7 7 Arbeitstage 56104.14Doppelte Verriegelungshebel

26.90 €

7 7 Arbeitstage 56104.14Doppelte Verriegelungshebel

26.50 €

7 7 Arbeitstage 63.1388.7Rasthebelschutz

26.50 €

7 7 Arbeitstage 63.1388.7Rasthebelschutz

26.50 €

7 7 Arbeitstage 63.1388.7Rasthebelschutz

30.40 €

6 7 Arbeitstage 63.1388.7Rasthebelschutz

30.40 €

6 7 Arbeitstage 63.1388.7Rasthebelschutz

30.40 €

6 7 Arbeitstage 63.1388.7Rasthebelschutz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch
Farbgehäuse - Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig wahr Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Unbeschichtet Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Kupplungsgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Abdeckung
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support