Kabelgehäuse, KGG-PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1837243
1837256
1837269
1837272
1837285
1837298
1837311
1837382
1837395
1837405
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.92 €

40 7 Arbeitstage

5.98 €

40 7 Arbeitstage

6.01 €

40 28 Arbeitstage

6.04 €

40 25 Arbeitstage

6.11 €

30 28 Arbeitstage

6.12 €

30 25 Arbeitstage

6.17 €

30 25 Arbeitstage

6.15 €

30 25 Arbeitstage

6.17 €

30 28 Arbeitstage

6.18 €

30 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 0 UV-beständig falsch Höhe(mm) -
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung - Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version falsch Korrosionsbeständig - Materialgehäuse -
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 HB
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert -
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels -
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support