Gehäuse, Box-Montagesockel, HC-STA-16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1082586
1082587
1082588
1082589
1082590
1082591
1082600
1082601
1082602
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Mit Klappdeckel Art der Verriegelung

34.10 €

6 7 Arbeitstage 68.7121.92falschRasthebelschutz

34.10 €

6 98 Arbeitstage 68.7123.29falschRasthebelschutz

34.10 €

6 98 Arbeitstage 68.7124.62falschRasthebelschutz

41.70 €

5 7 Arbeitstage 103.43121.92wahrRasthebelschutz

41.70 €

5 98 Arbeitstage 103.43123.29wahrRasthebelschutz

41.70 €

5 7 Arbeitstage 103.43124.62wahrRasthebelschutz

33.10 €

6 7 Arbeitstage 57125.77falschDoppelte Verriegelungshebel

33.10 €

6 98 Arbeitstage 57127.14falschDoppelte Verriegelungshebel

33.10 €

6 98 Arbeitstage 57128.47falschDoppelte Verriegelungshebel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Farbgehäuse -
Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr
Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten Unbeschichtet
Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit -
Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung -
Art des Gehäuses Sockelgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte -
Kabeleinzug positionieren Seitwärts Position des Schäkels Abdeckung Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support