Profil-Dichtung, HC-24

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1409820

Teilenummer
1409820
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.29 €

40 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 55 UV-beständig - Höhe(mm) 7.8
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung - Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version - Korrosionsbeständig - Materialgehäuse -
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses - Schutzart (IP) (IP), montiert -
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren - Position des Schäkels -
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für Profil-Dichtung, HC-24, die Teilenummer ist 1409820.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1409820.

Technischer Support