Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-COM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1012520
1012581
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Kabeleinzug positionieren

9.55 €

20 7 Arbeitstage 48.839Sonstige

9.55 €

20 7 Arbeitstage 3977.57Seitwärts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch
Farbgehäuse - Art der Verriegelung Rasthebelschutz Anzahl der Leitung -
Mit Kabelverschraubung wahr EMV-Version falsch Korrosionsbeständig -
Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|125
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige
Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte - Position des Schäkels -
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support