Kabelgehäuse, PH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3000680
3000682
3000683
3000684
3209507
3209756
3209772
3209785
3209798
3209808
3212756
3212769
3212785
3212798
3212808
3212811
3212824
3212837
3212840
3212853
3212866
3212879
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Art des Gehäuses

2.79 €

75 23 Arbeitstage 16.3124.1-

3.00 €

75 23 Arbeitstage 32.6124.1-

3.15 €

75 23 Arbeitstage 40.7624.1-

3.31 €

60 23 Arbeitstage 48.9124.1Sonstige

2.12 €

100 7 Arbeitstage 46.3719.94-

2.04 €

100 7 Arbeitstage 41.2219.94-

2.44 €

80 26 Arbeitstage 56.6719.94-

2.52 €

80 7 Arbeitstage 61.8219.94-

2.61 €

70 26 Arbeitstage 66.9719.94-

2.70 €

70 7 Arbeitstage 72.1219.94-

1.36 €

150 7 Arbeitstage 10.319.91-

1.45 €

150 7 Arbeitstage 14.3519.91-

1.59 €

125 26 Arbeitstage 21.0119.91-

1.69 €

125 23 Arbeitstage 24.519.91-

1.88 €

100 26 Arbeitstage 27.9919.91-

1.96 €

100 26 Arbeitstage 31.4919.91-

2.16 €

100 26 Arbeitstage 34.9919.91-

2.25 €

90 26 Arbeitstage 38.4919.91-

2.32 €

80 7 Arbeitstage 41.9919.91-

2.41 €

80 26 Arbeitstage 45.4919.91-

2.49 €

80 26 Arbeitstage 48.9919.91-

2.56 €

80 23 Arbeitstage 52.4919.91-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch
Farbgehäuse - Art der Verriegelung Sonstige Anzahl der Leitung -
Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version falsch Korrosionsbeständig -
Materialgehäuse - Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schlagfestigkeit - Mit Abstand -
Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung - Schutzart (IP) (IP), montiert -
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels -
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support