Doppelstockklemmenblock, QTTCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3205117
3205118
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

3.91 €

50 96 Arbeitstage Orange

3.69 €

50 96 Arbeitstage Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 500 Länge(mm) 99.6
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 49.9 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Steckanschluss
Art der elektrischen Anschluss 2 Steckanschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2
Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.2|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.25|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.25|1.5 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 17.5 Explosionsgeprüfte Version 'ex e' wahr

Technischer Support