Stecker, SACC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411043
1411044
1411066
1411068
1411069
1411071
1411906
1422846
1422847
1422848
1422849
1422850
1422851
1422852
1422853
1424657
1424666
1424682
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Kontaktschalter Materialgehäuse Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Art der elektrischen Anschluss Material der Kontaktfläche Überspannungskategorie Art des Gehäuses Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Durchmesser Steckverbinder
(mm)
Bemessungsstrom in
(A)

44.88 €

5 7 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0SchneidklemmanschlussNickelIIGerade0.14|0.340.14|0.340.14|0.340.14|0.34190.5

44.88 €

5 7 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0SchneidklemmanschlussNickelIIGerade0.25|0.50.25|0.50.25|0.50.25|0.5190.5

22.62 €

9 7 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0SchneidklemmanschlussNickelIIGerade0.14|0.340.14|0.340.14|0.340.14|0.34194

22.62 €

9 7 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0SchneidklemmanschlussNickelIIGerade0.25|0.50.25|0.50.25|0.50.25|0.5194

23.50 €

8 7 Arbeitstage 48BusSonstigeV0SchneidklemmanschlussNickelIIGerade0.14|0.340.14|0.340.14|0.340.14|0.34194

23.50 €

8 7 Arbeitstage 48BusSonstigeV0SchneidklemmanschlussNickelIIGerade0.25|0.50.25|0.50.25|0.50.25|0.5194

127.87 €

25 33 Arbeitstage 30StiftRostfreier Stahl-SchraubverbindungGoldIIGerade0.25|0.50.14|0.340.25|0.50.25|0.5202

26.68 €

7 46 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0CrimpanschlussSonstigeIIGerade0.14|10.14|10.14|10.14|1164

30.06 €

7 16 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0CrimpanschlussSonstigeII-0.14|10.14|10.14|10.14|1164

27.61 €

7 16 Arbeitstage 48BusSonstigeV0CrimpanschlussSonstigeIIGerade0.14|10.14|10.14|10.14|1164

31.15 €

6 16 Arbeitstage 48BusSonstigeV0CrimpanschlussSonstigeII-0.14|10.14|10.14|10.14|1164

29.74 €

7 16 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0CrimpanschlussSonstigeIIIGerade0.14|10.14|10.14|10.14|1164

33.54 €

6 16 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0CrimpanschlussSonstigeIII-0.14|10.14|10.14|10.14|1164

30.47 €

6 16 Arbeitstage 48BusSonstigeV0CrimpanschlussSonstigeIIIGerade0.14|10.14|10.14|10.14|1164

34.32 €

6 25 Arbeitstage 48BusSonstigeV0CrimpanschlussSonstigeIII-0.14|10.14|10.14|10.14|1164

10.82 €

17 7 Arbeitstage 250StiftSonstigeV0SonstigeNickelIIGerade0.14|0.750.08|0.50.14|0.750.14|0.75194

20.38 €

9 7 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0SonstigeNickelIIGerade0.14|0.750.08|0.50.14|0.750.14|0.75194

20.90 €

9 7 Arbeitstage 48StiftSonstigeV0SonstigeNickelIIGerade0.14|0.750.08|0.50.14|0.750.14|0.75194

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verriegelung Sonstige Gescreent - Gehäuse beschichten -
Mit Anzeige - Umgebungstemperatur(°C) -40|85 Gewindegröße M.(mm) 12
Verschmutzungsgrad 3 Schutzart (IP) (IP), montiert IP65 Mit Schutzleiter falsch
Für Außendurchmesser(mm) -|- Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte - Materialgewindering -

Technischer Support