Leiterplattenklemmenblock, SPTD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1841490
1841500
1841513
1841526
1841539
1841542
1841555
1841568
1841571
1841584
1841597
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der elektrische Verbindungen

1.95 €

100 7 Arbeitstage 2

2.92 €

100 42 Arbeitstage 3

3.89 €

50 42 Arbeitstage 4

4.87 €

50 42 Arbeitstage 5

5.84 €

50 42 Arbeitstage 6

6.81 €

50 42 Arbeitstage 7

7.79 €

25 42 Arbeitstage 8

8.76 €

25 42 Arbeitstage 9

9.73 €

25 42 Arbeitstage 10

10.71 €

25 42 Arbeitstage 11

11.68 €

25 42 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 24.2 Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 200
Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2 Spannung(kV) 2.5 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart - Anschlussart PCB Lötanschluss
Durchmesser Anschluss(mm) 1.3 Länge Stift(mm) 3.5 Material Anschluss Zinn
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 3.5 Art der Streifenbildung Keine Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.2|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt Bemessungsstrom in(A) 10

Technischer Support