Leiterplattenklemmenblock, MKKDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1889987
1907759
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Werkstoff des Isolation Anzahl der elektrische Verbindungen

5.15 €

50 42 Arbeitstage -|---|--|--|--4

6.43 €

50 7 Arbeitstage -40|-40V00.2|40.25|2.50.2|2.5Sonstige5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 36.5 Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 400
Art der Befestigung - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) - Spannung(kV) 4
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart -
Anschlussart PCB - Durchmesser Anschluss(mm) 1.3 Länge Stift(mm) 5
Material Anschluss Zinn Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08 Art der Streifenbildung Keine
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1.5 Schutzart (IP) (IP), montiert - Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)
Art der Leiterplattenbefestigung - Bemessungsstrom in(A) 22

Technischer Support