Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1044738
1044740
1777943
1777956
1777972
1777985
1777998
1778007
1778010
1778023
1778036
1778049
1778078
1778104
1778133
1778146
1913552
1913565
1913620
1967443
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Art der elektrischen Anschluss Material der Kontaktfläche Überspannungskategorie Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Winkel Kontakt / Anschluss Bemessungsstrom in
(A)

20.18 €

20 43 Arbeitstage -40|-40SchneidklemmanschlussZinn-7.627.62-|--|-16|16-|-Sonstige-32

13.45 €

20 57 Arbeitstage -40|-40SchneidklemmanschlussZinn-7.627.62-|--|-16|16-|-Sonstige-32

2.99 €

100 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5--41

4.48 €

50 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5--41

7.47 €

50 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5--41

8.96 €

50 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5--41

10.46 €

50 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5--41

11.95 €

50 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5--41

13.44 €

50 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5--41

14.94 €

50 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5--41

16.43 €

50 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5--41

17.92 €

50 47 Arbeitstage -|-SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5-180° (horizontal)41

4.60 €

50 7 Arbeitstage -40|100SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Sonstige180° (horizontal)41

9.09 €

50 7 Arbeitstage -40|100SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Sonstige180° (horizontal)41

13.57 €

50 37 Arbeitstage -40|100SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Sonstige180° (horizontal)41

15.06 €

50 37 Arbeitstage -40|100SchraubverbindungZinnIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Sonstige180° (horizontal)41

19.34 €

25 75 Arbeitstage -40|100SchraubverbindungSilberIII10.1610.160.75|100.5|60.75|60.75|4Sonstige180° (horizontal)41

22.10 €

25 75 Arbeitstage -40|100SchraubverbindungSilberIII10.1610.160.75|100.5|60.75|60.75|4Sonstige180° (horizontal)41

19.94 €

25 75 Arbeitstage -40|100SchraubverbindungSilberIII10.1610.160.75|100.5|60.75|60.75|4-180° (horizontal)41

22.74 €

25 96 Arbeitstage -40|100SchraubverbindungSilberIII10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|6Sonstige180° (horizontal)76

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 8
Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer

Technischer Support