Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, FMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1710125

Teilenummer
1710125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.71 €

50 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Sonstige Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|-40 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 3.81 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 3.81
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|1.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1.5 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, FMC, die Teilenummer ist 1710125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1710125.

Technischer Support