Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Schutzart (IP) (IP), montiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -|- | 2.5 | 3.81 | 3.81 | - | |||
6.45 € | 50 | 61 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | - | |||
9.60 € | 50 | 61 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | - | |||
6.45 € | 50 | 61 Arbeitstage | Grün | 160 | -|- | 2.5 | 3.81 | 3.81 | - | |||
9.60 € | 50 | 61 Arbeitstage | Grün | 160 | -|- | 2.5 | 3.81 | 3.81 | - | |||
2.36 € | 100 | 61 Arbeitstage | Sonstige | 160 | -40|-40 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
2.53 € | 100 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
4.89 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
5.68 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
6.47 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
7.25 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
8.04 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
8.83 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
9.62 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
10.40 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
11.19 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
11.98 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
12.76 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
13.55 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
3.32 € | 100 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
4.10 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
4.89 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
5.68 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
6.47 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
8.04 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
9.62 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
10.40 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
11.19 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
11.98 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
12.76 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
13.55 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
7.32 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
8.92 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
15.08 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
8.80 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | - | |||
5.64 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
6.44 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
7.24 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
8.84 € | 50 | 33 Arbeitstage | Grün | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Sonstige |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus |
---|---|---|---|---|---|
Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|1.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.08|0.5 | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften