Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Rastermaß der Kontakte (mm) | Werkstoff des Isolation | Winkelplatine / Kontakt | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|-40 | - | 2.5 | Zinn | - | 2 | 3.5 | - | 3.5 | Sonstige | - | Flansch | 8 | |||
0.99 € | 200 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
1.48 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
1.97 € | 100 | 70 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
2.47 € | 100 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
2.96 € | 100 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
3.46 € | 100 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
3.95 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
4.44 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
4.94 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
5.43 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
5.92 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
6.42 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
6.91 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
7.41 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
7.90 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
8.39 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
8.89 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
9.38 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
9.87 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | - | 8 | |||
1.91 € | 100 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
2.41 € | 100 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
3.39 € | 100 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
3.89 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
4.38 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
4.87 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
5.37 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
5.86 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
6.36 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
6.85 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
7.34 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
7.84 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
8.33 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
8.82 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
9.32 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
9.81 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
10.30 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
2.90 € | 100 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
10.80 € | 50 | 71 Arbeitstage | Grün | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 3.5 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
1.92 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | - | 2.6 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | - | - | 8 | |||
10.32 € | 1000 | 51 Arbeitstage | Schwarz | - | -40|100 | Sonstige | - | Gold | - | 2.6 | 3.5 | Keine | 3.5 | - | - | Flansch | 8 | |||
2.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2.6 | 3.5 | Keine | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
3.89 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|-40 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2.6 | 3.5 | Keine | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
6.36 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2.6 | 3.5 | Keine | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
10.30 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2.6 | 3.5 | Keine | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
4.38 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2.6 | 3.5 | Keine | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
3.42 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 8 | |||
3.92 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 8 | |||
4.91 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 8 | |||
2.37 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
2.87 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
3.36 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
3.86 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
4.35 € | 180 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
4.84 € | 180 | 44 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
5.34 € | 180 | 44 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|100 | Sonstige | 2.5 | Zinn | III | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | Sonstige | Flansch | 8 | |||
1.91 € | 300 | 49 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|105 | Sonstige | 2.5 | Gold | III | 2 | 2.54 | Blistergürtel (für SMD) | 2.54 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 6 | |||
2.68 € | 300 | 47 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|105 | Sonstige | 2.5 | Gold | III | 2 | 2.54 | Blistergürtel (für SMD) | 2.54 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 6 | |||
3.44 € | 300 | 47 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|105 | Sonstige | 2.5 | Gold | III | 2 | 2.54 | Blistergürtel (für SMD) | 2.54 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 6 | |||
4.21 € | 300 | 47 Arbeitstage | Schwarz | 160 | -40|105 | Sonstige | 2.5 | Gold | III | 2 | 2.54 | Blistergürtel (für SMD) | 2.54 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | 6 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift |
---|---|---|---|---|---|
Art der Befestigung | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Material der Kontaktfläche
Überspannungskategorie
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Art der Streifenbildung
Rastermaß der Kontakte(mm)
Werkstoff des Isolation
Winkelplatine / Kontakt
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften