Grafisch programmierbare Logikmodul einschließlich Adapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Grafisch programmierbare Logikmodul einschließlich Adapter

Standard-Stückpreis:
314.95
Lieferzeit:
44 Arbeitstage

Ein Logik-Modul ist eine Kleinsteuerung mit geringstem Stromverbrauch und intuitiver grafischer Programmierbarkeit in einem kompakten und robusten Gehäuse mit vielfältigen digitalen / analogen Ein- und Ausgängen. Die Mini-SPS eignet sich aufgrund ihrer sehr geringen Stromaufnahme, ihres großen Betriebsspannungsbereichs und den integrierten Leistungsausgängen auch ideal für batteriegestützte 12/24V-Systeme. Sie bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in industriellen, automobilen und maritimen Applikationen.

Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 44
  • 45
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 40
  • 93
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 30
  • 31
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
44
40
31
51 Arbeitstage
314.95

1548720000
Teilenummer : 1548720000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 314.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    44
  • Höhe(mm)
    40
  • Tiefe(mm)
    31
45
93
30
44 Arbeitstage
381.42

2007290000
Teilenummer : 2007290000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 381.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    45
  • Höhe(mm)
    93
  • Tiefe(mm)
    30

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support