Prüfadapter für Anschluss A-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Prüfadapter für Anschluss A-Serie

Standard-Stückpreis:
4.12
Lieferzeit:
23 Arbeitstage

Testadapter für Messungen an Klemmen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anschließbaren Leiterquerschnitt eindrähtig
    Schraubverbindung
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|1.5
  • Abisolierlänge(mm)
    6
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
23 Arbeitstage
4.23

1991860000
Teilenummer : 1991860000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.23

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschließbaren Leiterquerschnitt eindrähtig
    Schraubverbindung
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|1.5
  • Abisolierlänge(mm)
    6
23 Arbeitstage
4.43

1991870000
Teilenummer : 1991870000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschließbaren Leiterquerschnitt eindrähtig
    Schraubverbindung
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|1.5
  • Abisolierlänge(mm)
    6
23 Arbeitstage
4.12

1991880000
Teilenummer : 1991880000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschließbaren Leiterquerschnitt eindrähtig
    Schraubverbindung
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|1.5
  • Abisolierlänge(mm)
    6
23 Arbeitstage
4.12

1991890000
Teilenummer : 1991890000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschließbaren Leiterquerschnitt eindrähtig
    Schraubverbindung
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|1.5
  • Abisolierlänge(mm)
    6
23 Arbeitstage
4.32

1991930000
Teilenummer : 1991930000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschließbaren Leiterquerschnitt eindrähtig
    Schraubverbindung
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|1.5
  • Abisolierlänge(mm)
    6
23 Arbeitstage
4.17

1991960000
Teilenummer : 1991960000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschließbaren Leiterquerschnitt eindrähtig
    Schraubverbindung
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|1.5
  • Abisolierlänge(mm)
    6
30 Arbeitstage
20.80

2041180000
Teilenummer : 2041180000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 20.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschließbaren Leiterquerschnitt eindrähtig
    Schraubverbindung
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|1.5
  • Abisolierlänge(mm)
    6
30 Arbeitstage
12.46

2041190000
Teilenummer : 2041190000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschließbaren Leiterquerschnitt eindrähtig
    Schraubverbindung
  • Nennspannung(V)
    250
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|1.5
  • Abisolierlänge(mm)
    6

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support