Endhalterung

Endhalterung

Standard-Stückpreis:
0.54
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.

Teilenummer
Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 27
  • 30
  • 46
  • 55
  • 56
  • 56.2
  • 58
  • 100
  • Zurücksetzen
Material

Verfeinern nach

  • Kunststoff
  • Metall
  • Zurücksetzen
Einrasten

Verfeinern nach

  • V0
  • V2
  • Zurücksetzen
Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 15 mm
  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • G-Schiene
  • Zurücksetzen
Montagemethode

Verfeinern nach

  • Schraubbar
  • Schrauben Sie weniger
  • Zurücksetzen
Farbe

Verfeinern nach

  • Beige
  • Grau
  • Schwarz
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
27
Kunststoff
V2
G-Schiene
Schraubbar
Beige
23 Arbeitstage
0.85

0199360000
Teilenummer : 0199360000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    27
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V2
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    G-Schiene
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Beige
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    15
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    42
46
Kunststoff
V2
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Beige
23 Arbeitstage
10.33

0258660000
Teilenummer : 0258660000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.33

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    46
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V2
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Beige
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    16.5
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    32.5
46
Kunststoff
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Grau
9 Arbeitstage
0.54

0383530000
Teilenummer : 0383530000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    46
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Grau
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    9
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    27
30
Metall
-
G-Schiene
Schraubbar
Grau
9 Arbeitstage
2.46

0445600000
Teilenummer : 0445600000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    30
  • Material
    Metall
  • Einrasten
    -
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    G-Schiene
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Grau
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    10.5
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    29
27
-
-
G-Schiene
Schraubbar
Schwarz
23 Arbeitstage
2.69

0693060000
Teilenummer : 0693060000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.69

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    27
  • Material
    -
  • Einrasten
    -
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    G-Schiene
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    7.5
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    31
27
Kunststoff
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 15 mm
Schraubbar
Beige
9 Arbeitstage
1.58

1071900000
Teilenummer : 1071900000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.58

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    27
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 15 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Beige
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    25
56
Kunststoff
V2
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Schwarz
16 Arbeitstage
2.66

1162600000
Teilenummer : 1162600000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    56
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V2
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    12
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    63
55
Kunststoff
V2
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schrauben Sie weniger
Schwarz
23 Arbeitstage
0.65

1162610000
Teilenummer : 1162610000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    55
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V2
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    40
55
Kunststoff
V2
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schrauben Sie weniger
Grau
23 Arbeitstage
0.58

1227850000
Teilenummer : 1227850000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.58

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    55
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V2
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schrauben Sie weniger
  • Farbe
    Grau
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    40
46
Kunststoff
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Beige
23 Arbeitstage
0.66

1269050000
Teilenummer : 1269050000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    46
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Beige
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    9
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    27
56
Kunststoff
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Schwarz
16 Arbeitstage
1.79

1478990000
Teilenummer : 1478990000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.79

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    56
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    12
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    63
56
Kunststoff
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Schwarz
22 Arbeitstage
1.88

1479000000
Teilenummer : 1479000000
Lieferzeit 22 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    56
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    46.5
56.2
-
-
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Grau
23 Arbeitstage
6.61

1805610000
Teilenummer : 1805610000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.61

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    56.2
  • Material
    -
  • Einrasten
    -
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Grau
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    12.5
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    44.5
46
Kunststoff
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Grau
23 Arbeitstage
0.64

1854410000
Teilenummer : 1854410000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.64

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    46
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Grau
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    9
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    27
56
Kunststoff
V2
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Grau
16 Arbeitstage
1.74

1859200000
Teilenummer : 1859200000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.74

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    56
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V2
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Grau
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    46.5
100
Kunststoff
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Beige
23 Arbeitstage
2.31

1925040000
Teilenummer : 1925040000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.31

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    100
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Beige
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    18
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    79
58
Kunststoff
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Beige
9 Arbeitstage
0.62

1991920000
Teilenummer : 1991920000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    58
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Beige
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36
58
Kunststoff
V0
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
Schraubbar
Schwarz
9 Arbeitstage
0.65

2475310000
Teilenummer : 2475310000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    58
  • Material
    Kunststoff
  • Einrasten
    V0
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support