Trennwand für Klemme, Serie A.

Trennwand für Klemme, Serie A.

Standard-Stückpreis:
0.48
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    2.5
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
0.48

2488970000
Teilenummer : 2488970000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    2.5
9 Arbeitstage
0.65

2489090000
Teilenummer : 2489090000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    2.5
9 Arbeitstage
0.80

2489100000
Teilenummer : 2489100000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    2.5
9 Arbeitstage
0.72

2489110000
Teilenummer : 2489110000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Einrasten
    V0
  • Farbe
    Beige
  • Dicke(mm)
    2.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support