Ein- und mehrpolige Klemmleiste

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ein- und mehrpolige Klemmleiste

Standard-Stückpreis:
3.34
Lieferzeit:
51 Arbeitstage

Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Länge(mm)
    16.1
  • Farbe
    Gelb
  • Nennspannung(V)
    400
  • Anzahl der Pole
    4
  • Betriebstemperatur(°C)
    -60|130
  • Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
    5V
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    35.75
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    15
  • Schließplatte erforderlich
    falsch
  • Art der elektrischen Anschluss 1
    Schraubverbindung
  • Transparent
    falsch
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|2.5
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    1.5|2.5
  • Werkstoff des Isolation
    Duroplast
  • Anschlussposition
    Seitwärts
  • Bemessungsstrom in(A)
    24
  • Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
    falsch
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
51 Arbeitstage
4.38

1380770000
Teilenummer : 1380770000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.38

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    16.1
  • Farbe
    Gelb
  • Nennspannung(V)
    400
  • Anzahl der Pole
    4
  • Betriebstemperatur(°C)
    -60|130
  • Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
    5V
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    35.75
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    15
  • Schließplatte erforderlich
    falsch
  • Art der elektrischen Anschluss 1
    Schraubverbindung
  • Transparent
    falsch
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|1.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|2.5
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    1.5|2.5
  • Werkstoff des Isolation
    Duroplast
  • Anschlussposition
    Seitwärts
  • Bemessungsstrom in(A)
    24
  • Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
    falsch
51 Arbeitstage
9.32

1548120000
Teilenummer : 1548120000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    -
  • Farbe
    -
  • Nennspannung(V)
    -
  • Anzahl der Pole
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
    -
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    -
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    -
  • Schließplatte erforderlich
    -
  • Art der elektrischen Anschluss 1
    -
  • Transparent
    -
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    -
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    -
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    -
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    -
  • Werkstoff des Isolation
    -
  • Anschlussposition
    -
  • Bemessungsstrom in(A)
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
    -
51 Arbeitstage
3.34

1784480000
Teilenummer : 1784480000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.34

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    -
  • Farbe
    -
  • Nennspannung(V)
    -
  • Anzahl der Pole
    -
  • Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
    -
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    -
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    -
  • Schließplatte erforderlich
    -
  • Art der elektrischen Anschluss 1
    -
  • Transparent
    -
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    -
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    -
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    -
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    -
  • Werkstoff des Isolation
    -
  • Anschlussposition
    -
  • Bemessungsstrom in(A)
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support