Leistungsschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FAZ-C63/1-NA-SP

Teilenummer
FAZ-C63/1-NA-SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.31 €

1 38 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V(kA) 15 Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V(kA) 15 Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V(kA) 10
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V(kA) 14 Spannungsart AC Einbautiefe(mm) 60
Bemessungsstrom(A) 63 Frequenz(Hz) 50|50 Auslösecharakteristik C
Bemessungsisolationsspannung Ui(V) 440 Energiebegrenzungsklasse 3 Überspannungskategorie 3
Verschmutzungsgrad 2 Breite in Teilungseinheiten 17.7 Schutzart (IP) IP20
Anzahl der abgesicherten Pole 1 Mitschaltender Neutralleiter false Geeignet für Unterputz-Installation wahr
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²) 1|25 Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²) 1|25 Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) -25|75
Zusatzeinrichtungen möglich true Polzahl (gesamt) 1 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) 4
Nennspannung(kV) 0.24

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, die Teilenummer ist FAZ-C63/1-NA-SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FAZ-C63/1-NA-SP.

Technischer Support