Endabdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SH-E

Teilenummer
SH-E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.20 €

10 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenabstand(mm) 50 Tragschienenbestückung None Max. Stromschienendicke(mm) 20
Breite des Adapters(mm) 60 Schienenbreite(mm) 30 Ausführung des elektrischen Anschlusses None
Min. Stromschienendicke(mm) 5 Bemessungsstrom In(A) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Endabdeckung, die Teilenummer ist SH-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SH-E.

Technischer Support