Isolierter Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UI-TS

Teilenummer
UI-TS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.46 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Breite(mm) 78 Ausführung Mounting kit
Höhe(mm) 63.5 Tiefe(mm) 17 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Plastic Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierter Einbau, die Teilenummer ist UI-TS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UI-TS.

Technischer Support