Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3303508 |
3303518 |
3304508 |
3304548 |
3305548 |
3329548 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,980.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 620 | 285 | 298 | ||
2,301.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 620 | 285 | 298 | ||
2,304.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1020 | 405 | 358 | ||
2,595.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1020 | 405 | 358 | ||
3,263.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1020 | 405 | 358 | ||
4,209.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1650 | 405 | 388 |
Loading...
Modell | Luft/Luft | Spannungsart | AC | Funktion Master/Slave | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Mit Temperaturkontrolle | wahr | Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Betriebsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) | 0|0 |
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) | 20-50 | Mit Heizfunktion | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften