EPIC® POWERLOCK A1 C

EPIC® POWERLOCK A1 C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· M12-Gewindepfostenkontakt für Rohrkabelschuh-Kontaktierung Kontakt Senke zur Verwendung mit der Bauform A1
· Kontakt Quelle zur Verwendung mit der Bauform A6 (je nach Anwendung entweder Schraub oder Crimp)
· Schraubkontakt für servicefreundlichen Anschluss ohne spezielles Werkzeug Schraubkontakt Senke zur Verwendung mit der Bauform F6 S
· Schraubkontakt Quelle zur Verwendung mit der Bauform D6 S Schraubkontakte sind für Leiterquerschnitte von maximal 120 mm² vorgesehen Für kleinere Leiterquerschnitte bis 50 mm² müssen Reduzierhülsen zur schrittweisen Durchmesserreduzierung verwendet werden
· Crimpkontakt sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und stellt eine vibrationssichere Verbindung her Unterschiedliche Kontaktgrößen für Leiterquerschnitte von 35 - 240 mm² erhältlich Crimpkontakt Senke zur Verwendung mit der Bauform F6 C
· Crimpkontakt Quelle zur Verwendung mit der Bauform D6 C
· Alle Kontakte werden mit Kontakthaltestift zur Befestigung des Kontakts mit dem Anbaugehäuse ausgeliefert

Anwendung
· Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern
· Hält mittleren mechanischen Belastungen stand
· Für die mobile und stationäre Energie- bzw Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar
· Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen geeignet Die maximale Stromstärke in Verbindung mit Schraubkontakten beträgt 400 A
· die maximale Stromstärke in Verbindung mit Crimpkontakten beträgt 660 A
· Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44420324
44420339
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter

62.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Bus

61.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stift

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material der Kontaktfläche Silber Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Minimale Anzahl von Steckzyklen 500
Umgebungstemperatur(°C) -20|125 Durchmesser Steckkontakt(mm) 20 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 240|240
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 240|240 Abisolierlänge(mm) 40 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 240|240
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 240|240 Art des Kontakts Gedreht (Drehmaschine)

Technischer Support