EtherCAT Slave Baugruppe [CJ1]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-ECT21

Teilenummer
CJ1W-ECT21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,290.33 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kommunikationsschnittstelle (Übertragungsstandard) Ethernet / Sonstige Repräsentativer Standard UC1 / KC Artikelbezeichnung EtherCAT Slave Baugruppe
Art der Datenübertragung Seriell Übertragungsrate(kBit/s) 100000 Stromverbrauch (5 V DC)(A) 0,34
Maximale Anzahl an Baugruppen pro SPS-System 16 Baugruppennummer 0 bis F Gewicht(g) 97 max.
Breite(mm) 31 Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 65
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne SIL nach IEC 61508 Ohne Mit Potentialtrennung wahr
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für Modbus falsch
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für ASI falsch IO-Link Master falsch Funkstandard GSM falsch
Funkstandard UMTS falsch Funkstandard Bluetooth falsch Mit optischer Schnittstelle falsch
Funkstandard GPRS falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Redundanzfähigkeit falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch

Sie befinden sich auf der Seite für EtherCAT Slave Baugruppe [CJ1], die Teilenummer ist CJ1W-ECT21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-ECT21.

Technischer Support