Optionsmodul für Ethernet/IP Kommunikation für CP1L/CP1H SPS

Optionsmodul für Ethernet/IP Kommunikation für CP1L/CP1H SPS
Vielseitiger, preiswerter EtherNet/IP-Adapter für CP1L/CP1H PLCs
Dieser fortschrittliche Kommunikationsadapter bietet Vielseitigkeit, da Sie die CP1L/H über Ethernet programmieren und gleichzeitig mit einem HMI- und/oder SCADA-Software-System mit derselben CP1L/H kommunizieren können.
◼️ Modul unterstützt den Normalmodus für die einfache Verknüpfung von Datenspeichern über EtherNet/IP
◼️️ Das Modul unterstützt den IO-Block-Modus, der den CP1 in einen kostengünstigen und flexiblen Remote-I/O-Block mit EtherNet/IP verwandelt.
◼️️ Passt in einen der Kommunikationssteckplätze des CP1.
◼️️ Das Modul unterstützt die CP1-Programmierung und den NS-Bildschirm für die Fernprogrammierung und -überwachung.
◼️ Modul verfügt über eine EDS-Datei und kann mit EtherNet/IP-Geräten von Drittanbietern verwendet werden, um maximale Flexibilität zu gewährleisten
Das Modul unterstützt den „Normal Mode“, die Standard-Datenverbindung, und den „IO Block Mode“, der direkt CIO000 bis 019 zugeordnet ist, um die Eingänge der SPS zu lesen, und CIO100 bis 119 für die direkte Steuerung der Ausgänge der SPS. Dadurch kann der Benutzer das Modul einstecken und die SPS als dezentrale E/A verwenden, ohne die SPS programmieren oder einrichten zu müssen. Diese Zuordnung würde integrierte E/A und Erweiterungs-E/A umfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP1W-EIP61

Teilenummer
CP1W-EIP61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

492.57 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kommunikationsschnittstelle (Übertragungsstandard) Ethernet / Sonstige Typ 10/100Base-TX Art der Datenübertragung Seriell
Übertragungsrate(kBit/s) 100000 Maximale Anzahl an Baugruppen pro SPS-System 1 Anwendbare SPS CP1L-L14/L20/M30/M40/M60, CP1H-X/XA/Y
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne SIL nach IEC 61508 Ohne Mit Potentialtrennung wahr
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr Unterstützt Protokoll für Modbus falsch
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP wahr Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für ASI falsch IO-Link Master falsch Funkstandard GSM falsch
Funkstandard UMTS falsch Funkstandard Bluetooth falsch Mit optischer Schnittstelle falsch
Funkstandard GPRS falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Redundanzfähigkeit falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Optionsmodul für Ethernet/IP Kommunikation für CP1L/CP1H SPS, die Teilenummer ist CP1W-EIP61.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP1W-EIP61.

Technischer Support