Modbus/TCP-Adapter für CP1 und CJ2M SPSen

Modbus/TCP-Adapter für CP1 und CJ2M SPSen
Vielseitige Modbus/TCP-Schnittstelle bietet wählbaren Master/Slave-Modus
Tauschen Sie Daten über EtherNet/IP unter Verwendung des beliebten Modbus TCP-Protokolls aus. Dieser kostengünstige Kommunikationsadapter kann als Modbus-Master oder -Slave eingesetzt werden und vereinfacht so die Entwicklung von Automatisierungssystemen. Maschinenbauer stellen fest, dass diese Plugin-Adapter eine CP1- oder CJ2M-SPS problemlos an das von ihren Kunden gewählte Netzwerk anpassen.
◼️ Modbus TCP Master/Client-Modus - Steuerung von Modbus TCP-Slave-Geräten wie E/A, Antriebe usw. von der SPS aus
️◼ Modbus TCP Slave/Server-Modus - Ermöglicht CP1 und CJ2M-CPU3 SPS-Slave die Verbindung zu 2 Modbus-Mastern und bis zu 4 FINS UDP-Verbindungen
️◼ Automatisches Handshaking mit Omron FINS-Geräten im Slave-Modus - Programmieren Sie die CP1L/H über Ethernet und kommunizieren Sie gleichzeitig mit einem HMI- und/oder SCADA-Softwaresystem mit der gleichen CP1L/H, während Sie ein Modbus TCP-Slave sind.
◼️ Einfache Installation - Der Adapter wird in den Steckplatz für die Optionskarte einer CP1 oder CJ2M SPS eingesteckt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP1W-MODTCP61

Teilenummer
CP1W-MODTCP61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

475.53 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kommunikationsschnittstelle (Übertragungsstandard) Ethernet / Sonstige Typ 10/100Base-TX Art der Datenübertragung Seriell
Übertragungsrate(kBit/s) 100000 Stromverbrauch (5 V DC)(A) 0,4 Anwendbare SPS CP1L-L14/L20/M30/M40/M60, CP1H-X/XA/Y, CJ2M-CPU3□
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne SIL nach IEC 61508 Ohne Mit Potentialtrennung wahr
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr Unterstützt Protokoll für Modbus wahr
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für ASI falsch IO-Link Master falsch Funkstandard GSM falsch
Funkstandard UMTS falsch Funkstandard Bluetooth falsch Mit optischer Schnittstelle falsch
Funkstandard GPRS falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Redundanzfähigkeit falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Modbus/TCP-Adapter für CP1 und CJ2M SPSen , die Teilenummer ist CP1W-MODTCP61.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP1W-MODTCP61.

Technischer Support