Teilenummer
|
---|
S8V-CP0424 |
S8V-CP0424S |
S8V-CP0824 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Ausgänge | Courant d'entrée admissible (A) | Max. Nennausgangsstrom (pro Ausgang) (A) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | 10 | 0,16 max. | ||
193.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 15,2 | 3,8 | 0,17 max. | ||
291.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 70 | 10 | 0,42 max. |
Loading...
Nenneingangsspannung(V) | DC 24 | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | -25 bis 70 | Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Sonstige | Ersatzteil | falsch | Zubehör | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Ausgänge
Courant d'entrée admissible(A)
Max. Nennausgangsstrom (pro Ausgang)(A)
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften