M8- und M12-Robotic-Sensor-Steckverbinder [Y92E]

M8- und M12-Robotic-Sensor-Steckverbinder [Y92E]
Für anspruchsvolle Anwendungen in Schleppketten oder in den beweglichen Teilen von Robotern bietet die Steckverbinderfamilie für Robotersensoren die erforderliche Biege- und Torsionsleistung für einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb.
• M8- und M12-Messing-Buchsenstecker
• geeignet für häufig oder ständig bewegte Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y92E-M08PUR4S5M-L
Y92E-M12PUR4S5M-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Bemessungsspannung
(V)
Durchgangswiderstand
(mOhm)

29.02 €

1 3 Arbeitstage M830-

29.02 €

1 3 Arbeitstage M1224040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Zahl 4 Kabellänge(m) 5 Kabelmaterial Polyurethan (PUR)
LED falsch Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse) Werkstoff der Kontaktbeschichtung Sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Freies Leitungsende Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Gerade Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Sonstige
Schutzart (IP) IP67 Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Sonstige Kabeltyp Mehradrig
Strahlenvernetzt falsch Geschirmt falsch Halogenfrei wahr
Bemessungsstrom In(A) 4 Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C) -25 - 80 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C) -25 - 80

Technischer Support