Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Druckausgleichselement DAE M12 bis IP 69

Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Druckausgleichselement DAE M12 bis IP 69
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Feuchtigkeit durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so dass ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede ist das DAE einsetzbar. Im eingebauten Zustand können die Schutzarten IP 66, IP 68 (0,2 bar, 60 min) und IP 69 erreicht werden.
Lieferumfang:
5 Stück (DAE Metall 1 Stück)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DAE M12
DAE M12 9005
DAE M12 METALL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Farbe Werkstoffgüte RAL-Nummer

33.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KunststoffLichtgrauWerkstoffgüte7035

33.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KunststoffSchwarzWerkstoffgüte9005

22.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSonstigeEdelstahl 304 (V2A)0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisch Gewindenennmaß metrisch/PG 12 Gewindesteigung 1,5
Oberflächenschutz Unbehandelt Halogenfrei Ja Glasfaserverstärkt Nein
Schlagfest Nein Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne

Technischer Support