Uninorm, Gehäuse, Schalttafel - Einbaugehäuse

Uninorm, Gehäuse, Schalttafel - Einbaugehäuse
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Ausführung NGS-9806-GR mit gestufter Rückwand.
Lieferumfang:
NGS...: Gehäuse, Standard-Frontrahmen, Rückdeckel, Schrauben
NGS 9806-GR: Gehäuse, Standard-Frontrahmen, 2 Klemmelemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NGS 4806
NGS 4808
NGS 4810
NGS 4811
NGS 4813
NGS 7406
NGS 7408
NGS 7410
NGS 7411
NGS 7413
NGS 7416
NGS 7706
NGS 7708
NGS 7710
NGS 7711
NGS 7713
NGS 7716
NGS 9406
NGS 9408
NGS 9410
NGS 9411
NGS 9413
NGS 9416
NGS 9606
NGS 9608
NGS 9610
NGS 9611
NGS 9613
NGS 9616
NGS 9806
NGS 9806-GR
NGS 9808
NGS 9810
NGS 9811
NGS 9813
NGS 9816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

16.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 484863

17.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 484885

17.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4848109,5

17.92 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 4848119

18.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4848141

17.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1447264

19.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1447286

20.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14472110,5

21.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14472120

23.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14472142

26.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14472166,5

15.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 727263

16.57 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 727285

18.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7272109,5

19.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7272119

20.07 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 7272141

21.62 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 7272165,5

13.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 964863

14.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 964885

15.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9648109,5

16.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9648119

17.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9648141

22.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9648165,5

15.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 969663

16.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 969685

18.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9696109,5

18.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9696119

19.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9696141

21.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9696165,5

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14414464

23.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14414466

27.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14414485

28.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 144144110,5

29.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 144144120

32.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 144144142

35.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 144144166,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 100
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support