Euromas Polymas, Gehäuse mit Kabelverschraubungen, Gehäuse mit Schnellverschluss und einer angespritzten PG 11

Euromas Polymas, Gehäuse mit Kabelverschraubungen, Gehäuse mit Schnellverschluss und einer angespritzten PG 11
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Schnellverschluss aus GD-Zn Al4 Cu1 vernickelt, 1 angespritzte Kabelverschraubung, Pg 11 inkl. Klemmkäfig, Druckschraube und geschlossenem Dichtring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PK 101-111 SV

Teilenummer
PK 101-111 SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 58 Höhe H(mm) 64 Tiefe T(mm) 34
Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7001 Einsatztemperatur(°C) -30 - 110
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Euromas Polymas, Gehäuse mit Kabelverschraubungen, Gehäuse mit Schnellverschluss und einer angespritzten PG 11, die Teilenummer ist PK 101-111 SV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PK 101-111 SV.

Technischer Support