BOS 910

BOS 910
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Displayscheibenmontage auf Anfrage
Lieferumfang:
Oberteil mit Dichtung, Unterteil, Schrauben, Displayscheibe (lose beigelegt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOS 910-7038
BOS 910-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

39.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7038

39.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 224 Höhe H(mm) 106 Tiefe T(mm) 40
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support