Bocard, Montageplatten, Hartpapier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD M 160
BCD M 200
BCD M 250
BCD M 310
BCD M 400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

3.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 161134,5

4.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 191159,3

5.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 225,5189

10.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 281235

13.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 360289

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 2 Farbe Natur IP-Schutzart IP00
Werkstoff Sonstige Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support