Verbindungskupplungen GST18i3 Stecker - GST18i3 Buchse (80161-10)

Verbindungskupplungen GST18i3 Stecker - GST18i3 Buchse (80161-10)
· Für die direkte Verkettung von Steckdosenleisten und LED-Leuchten

· 3-polig

· Buchse - Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

80161-10-12

Teilenummer
80161-10-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.72 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper Schwarz Ausführung 1 GST18I3 Stecker Ausführung 2 GST18I3 Buchse
Material Grundkörper Kunststoff Benennung Verbindungskupplung Schutzart IP20
Bemessungsspannung(V) 250 Bemessungsstrom A 16 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.1360

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungskupplungen GST18i3 Stecker - GST18i3 Buchse (80161-10), die Teilenummer ist 80161-10-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80161-10-12.

Technischer Support