Kabelverschraubungen Kunststoff (84100)

Kabelverschraubungen Kunststoff (84100)
· Großer Klemmbereich

· Optimale Zugentlastung

· Hohe Vibrationsbeständigkeit

· Schutzart IP 68

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
84100-121500
84100-161500
84100-161510
84100-201500
84100-201510
84100-251500
84100-251510
84100-321500
84100-321510
84100-401500
84100-401510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 D=Gewinde
(mm)
D1=für Durchmesser
(mm)
H max.
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
max. Anziehdrehmoment an SW1
(Nm)
max. Anziehdrehmoment an SW2
(Nm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

0.76 €

1 4 Arbeitstage Mit standard gewindelängeM12X1.53-6.53181.51.515150.0032

0.86 €

1 4 Arbeitstage Mit standard gewindelängeM16x1.55-9.535.582.52.520200.0064

1.15 €

1 4 Arbeitstage Mit langem gewindeM16x1.55-9.542.5152.52.520200.0068

1.10 €

1 4 Arbeitstage Mit standard gewindelängeM20X1.58-133683.53.524240.0084

1.64 €

1 4 Arbeitstage Mit langem gewindeM20X1.58-1343153.53.524240.0092

1.56 €

1 4 Arbeitstage Mit standard gewindelängeM25x1.511-174385529290.0151

2.17 €

1 4 Arbeitstage Mit langem gewindeM25x1.511-1750155529290.0169

2.28 €

1 4 Arbeitstage Mit standard gewindelängeM32x1.515-2150105536360.0242

3.81 €

1 4 Arbeitstage Mit langem gewindeM32x1.515-2155155536360.0260

7.31 €

1 4 Arbeitstage Mit standard gewindelängeM40X1.519-2851107.57.546460.0407

9.62 €

1 4 Arbeitstage Mit langem gewindeM40X1.519-2859187.57.546460.0434

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper Lichtgrau RAL 7035 Material Grundkörper Polyamid Benennung Kabelverschraubung
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support