Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
84100-10-12150 |
84100-10-16150 |
84100-10-20150 |
84100-10-25150 |
84100-10-32150 |
84100-10-40150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (mm) | D1=für Durchmesser (mm) | H max. (mm) | L=Gewindelänge (mm) | max. Anziehdrehmoment an SW1 (Nm) | max. Anziehdrehmoment an SW2 (Nm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12X1.5 | 3-6 | 25 | 5 | 3.5 | 3.5 | 14 | 14 | 0.0121 | ||
31.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16x1.5 | 5-9 | 30 | 5 | 3.5 | 3.5 | 17 | 17 | 0.0170 | ||
39.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20X1.5 | 9-13 | 33.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 22 | 22 | 0.0313 | ||
44.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M25x1.5 | 11-16 | 36.5 | 7 | 6.7 | 6.7 | 27 | 27 | 0.0437 | ||
54.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M32x1.5 | 14-20 | 38 | 8 | 12 | 12 | 34 | 34 | 0.0699 | ||
80.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M40X1.5 | 19-27 | 41 | 8 | 13.5 | 13.5 | 43 | 43 | 0.1183 |
Loading...
Ausführung 1 | Mit standard gewindelänge | Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Kabelverschraubung |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde(mm)
D1=für Durchmesser(mm)
H max.(mm)
L=Gewindelänge(mm)
max. Anziehdrehmoment an SW1(Nm)
max. Anziehdrehmoment an SW2(Nm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften