Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80150-010X2000 |
80150-010X5000 |
80150-011X3000 |
80150-011X5000 |
80150-012X3000 |
80150-012X5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | D1 (mm) | Material Komponente | Ausführung 2 | P=Kabellänge (mm) | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | Betriebsspannung (V) | Bemessungs- stoßspannung (V) | Bemessungsstrom (40 °C) (A) | Leiterwiderstand (20 °C) (Ω/Km) | Temperaturbereich Kabel fest | Halogenfrei | Prüfspannung (V) | Biegeradius Kabel fest | Temperaturbereich Kabel bewegt | Anzahl Biegezyklen max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.032 | 4.1 | Polyurethan | 3-polig | 2000 | 3 x 0.25 mm² | 50 AC / 60 DC | 1500 | 4 | 79 | -40 °C - +80 °C | Ja | 2500 AC | ≥ 5 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | 0.0750 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.032 | 4.1 | Polyurethan | 3-polig | 5000 | 3 x 0.25 mm² | 50 AC / 60 DC | 1500 | 4 | 79 | -40 °C - +80 °C | Ja | 2500 AC | ≥ 5 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | 0.1141 | ||
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.032 | 4.8 | PVC | - | 3000 | 4 x 0.25 mm² | 50 AC / 60 DC | 1500 | 4 | 79 | -30 °C - +80 °C | Nein | 2000 AC | ≥ 5 x D1 | -5 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | 0.1140 | ||
15.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.032 | 4.8 | PVC | - | 5000 | 4 x 0.25 mm² | 50 AC / 60 DC | 1500 | 4 | 79 | -30 °C - +80 °C | Nein | 2000 AC | ≥ 5 x D1 | -5 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | 0.2300 | ||
42.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.034 | 5.5 | Polyurethan | 8-polig | 3000 | 8 x 0.14 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 78 | -30 °C - +80 °C | Nein | 3000 AC | ≥ 6 x D1 | -15 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | 0.1124 | ||
54.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.034 | 5.5 | Polyurethan | 8-polig | 5000 | 8 x 0.14 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 78 | -30 °C - +80 °C | Nein | 3000 AC | ≥ 6 x D1 | -15 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | 0.1783 |
Loading...
Ausführung 1 | Mit schraubanschluss | Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Steckverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | Schwarz | Farbe Grundkörper | Schwarz | Form | A |
Schutzart | IP65/IP67 | Form-Typ | Buchse gerade | Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennspannung(V) | 300 AC | Biegeradius Kabel bewegt | ≥ 10 x D1 | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
D1(mm)
Material Komponente
Ausführung 2
P=Kabellänge(mm)
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt
Betriebsspannung(V)
Bemessungs- stoßspannung(V)
Bemessungsstrom (40 °C)(A)
Leiterwiderstand (20 °C)(Ω/Km)
Temperaturbereich Kabel fest
Halogenfrei
Prüfspannung(V)
Biegeradius Kabel fest
Temperaturbereich Kabel bewegt
Anzahl Biegezyklen max.
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften