Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen, Form A (21335-83)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21335-83-069043
21335-83-114044
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
H=Höhe
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
A2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
B
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

84.62 €

1 4 Arbeitstage 69.9266.743.7-76.2165.182.615.96.5150.4400

69.28 €

1 4 Arbeitstage 114.6114.644.566---15.27.418.30.4600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung(mm) Montagewinkel Oberfläche Grundkörper Verzinkt
Form(mm) A Ausführung 1 Mit langloch PL Edelstahl Nein

Technischer Support