Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80161-05-12X2000 |
80161-05-12X4000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 0.2630 | ||
43.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4000 | 0.4450 |
Loading...
Steckerform | Gerade | Kabelform | Rund | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | N=3X1.5 MM² |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarz | Ausführung 2 | GST18i3 Buchse | Ausführung 1 | GST18i3 Stecker |
Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Verbindungskabel | Schutzart | IP20 |
Bemessungsspannung(V) | 250 | Kabeltyp | H05VV-F | Bemessungsstrom | 16 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften