Spiralschlauch mit Stahlgeflecht, Kunststoff

Spiralschlauch mit Stahlgeflecht, Kunststoff
Spiralschlauch mit Stahlgeflecht PVC/Buna für schwere mechanische Belastung, Stahl verzinkt, Temperaturbereich -15 °C bis 60 °C, in 6 Größen NW 10 - NW 29, flexibel, druck- und trittfest, chemisch resistent, witterungsbeständig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GP 11
GP 13
GP 16
GP 21
GP 29
GP 9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser

15.52 €

50 9 Arbeitstage 11

16.77 €

50 9 Arbeitstage 13

17.45 €

50 9 Arbeitstage 16

29.13 €

50 9 Arbeitstage 21

42.02 €

25 9 Arbeitstage 29

13.50 €

50 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff

Technischer Support