Kunststoff UL-Schlauch

Kunststoff UL-Schlauch
UL-Schlauch aus PVC mit Federstahlspirale, grau, flexibel, biegewechselfest, chemisch resistent, witterungsbeständig, Wendelsteigung links, Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UL 0909
UL 1211
UL 1313
UL 1816
UL 2721
UL 3529
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)

9.65 €

25 9 Arbeitstage 15

10.90 €

25 9 Arbeitstage 18

12.22 €

25 9 Arbeitstage 20

14.40 €

25 9 Arbeitstage 25

17.13 €

25 9 Arbeitstage 34

21.52 €

25 9 Arbeitstage 42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)

Technischer Support