Wellrohr Leicht, Kunststoff

Wellrohr Leicht, Kunststoff
Wellrohr leicht, aus PA6-Kunststoff, in 8 Größen NW 07 - NW 48, in Grau und Schwarz, Last 400 N/100 mm, druck- und trittfest, witterungsbeständig, chemisch resistent, Temperaturbereich -40 °C bis 140 °C, Brandschutzklasse UL 94 V0.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WRLG 07
WRLG 09
WRLG 11
WRLG 16
WRLG 21
WRLG 29
WRLG 36
WRLG 48
WRLS 07
WRLS 09
WRLS 11
WRLS 16
WRLS 21
WRLS 29
WRLS 36
WRLS 48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)

1.58 €

50 9 Arbeitstage 10

1.62 €

50 9 Arbeitstage 13

1.78 €

50 9 Arbeitstage 15.7

2.83 €

50 9 Arbeitstage 21.2

3.82 €

50 9 Arbeitstage 28.3

4.93 €

25 9 Arbeitstage 34.5

7.88 €

25 9 Arbeitstage 42.5

10.48 €

25 9 Arbeitstage 54.5

1.78 €

50 9 Arbeitstage 10

1.55 €

50 9 Arbeitstage 13

1.75 €

50 9 Arbeitstage 15.7

2.82 €

50 9 Arbeitstage 21.2

3.97 €

50 9 Arbeitstage 28.3

4.83 €

25 9 Arbeitstage 34.5

10.88 €

25 9 Arbeitstage 42.5

13.17 €

25 9 Arbeitstage 54.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid 6

Technischer Support