Teilenummer
|
---|
6007.09 |
6009.09 |
6009.11 |
6011.09 |
6011.11 |
6011.13 |
6013.09 |
6013.11 |
6013.13 |
6013.16 |
6016.09 |
6016.11 |
6016.13 |
6016.16 |
6021.21 |
6021.24 |
6029.29 |
6029.34 |
6036.36 |
6042.42 |
6048.48 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | i-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 7 | 5 | 14 | 7.0 | ||
2.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | 6 | 17 | 7.0 | ||
2.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | 6 | 17 | 10.0 | ||
3.20 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 11 | 6 | 20 | 7.0 | ||
3.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 11 | 6 | 20 | 10.0 | ||
2.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | 6 | 22 | 12.0 | ||
2.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | 6.5 | 22 | 7.0 | ||
3.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | 6.5 | 22 | 10.0 | ||
2.10 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | 6.5 | 22 | 12.0 | ||
2.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 13.5 | 6.5 | 24 | 14.5 | ||
3.15 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 6.5 | 24 | 7.0 | ||
3.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 6.5 | 24 | 10.0 | ||
2.87 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 6.5 | 24 | 12.0 | ||
2.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 6.5 | 24 | 14.5 | ||
3.20 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | 7 | 30 | 19.0 | ||
3.20 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | 9 | 30 | 21.0 | ||
6.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 29 | 8 | 40 | 27.5 | ||
6.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 29 | 10 | 40 | 30.0 | ||
12.57 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 36 | 9 | 50 | 34.0 | ||
14.57 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61 | 42 | 10 | 57 | 40.0 | ||
15.88 € | 5 | 9 Arbeitstage | 69 | 48 | 10 | 64 | 47.0 |
Loading...
Werkstoff | Metall | Werkstoffgüte | Messing | Ausführung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Geschirmt | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Gewindeart | PG |
Mit Gegenmutter | Nein | Biegeschutz | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
EMV-Ausführung | Nein | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Halogenfrei | Ja | Schutzart (IP) | IP68 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
i-Ø(mm)
Optionale Eigenschaften