Teilenummer
|
---|
60212.1 |
60216.11 |
60220.11 |
60220.13 |
60220.16 |
60225.13 |
60225.16 |
60232.21 |
60232.24 |
60240.29 |
60240.34 |
60250.36 |
60263.48 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Nenngröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
3.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20.2 | 16 | 6 | 18 | 11 | ||
3.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 11 | ||
3.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 13 | ||
3.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | 16 | ||
3.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 7.5 | 28 | 13 | ||
3.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 7.5 | 28 | 16 | ||
3.68 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 7 | 35 | 21 | ||
3.68 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 7 | 35 | 24 | ||
7.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 8 | 43 | 29 | ||
7.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 8 | 43 | 34 | ||
14.47 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 9 | 54 | 36 | ||
18.27 € | 5 | 9 Arbeitstage | 74 | 63 | 10 | 68 | 48 |
Loading...
Werkstoff | Metall | Werkstoffgüte | Messing | Ausführung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Biegeschutz | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt | EMV-Ausführung | Nein | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne |
Glasfaserverstärkt | Nein | Halogenfrei | Ja | Schutzart (IP) | IP68 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Nenngröße(mm)
Optionale Eigenschaften